EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

已保存跟踪的访问命令

加载跟踪...

加载跟踪... 命令用于将存储在文件中的包含配置、数据和时间标记的完整跟踪加载回编辑器。通过执行此命令,将打开加载跟踪对话框(一个标准的文件浏览对话框)。通过此对话框,可以浏览已保存的跟踪配置。从列表中选择跟踪输出格式 (*trace.csv) 或跟踪文件 (trace*.从匹配 文件列表中选择文件,然后通过单击打开关闭该对话框。随后,将用存储在该文件中的配置显示图形。该文件可能是通过执行命令保存跟踪... 创建的。

保存跟踪...

保存跟踪... 命令用于将当前跟踪保存到文件中。此命令会打开保存跟踪对话框(用于保存文件的标准对话框)。它可用来定义文件名和位置。从列表中选择格式 TRACE (*.trace) 或 TXT (*.txt)。输入名称和路径,然后通过单击保存关闭该对话框。

作为跟踪文件存储的跟踪(TRACE 格式:*.trace),其中包含配置设置和已捕获的带相关时间标记的数据。此数据可以在跟踪编辑器中重新加载。在这里,可以对跟踪进行离线分析。请执行加载跟踪... 命令以进行重新加载。

作为文本文件存储的跟踪(TXT 格式:*.txt)。此文件不包含任何配置数据,但列出了带有相关时间标记的数据。可以上载这种文件,并通过可处理 CSV 格式的工具对其进行处理。跟踪编辑器本身无法读取这种格式。无法重新加载到跟踪编辑器中。

Export Symbolic Trace Config

Export Symbolic Trace Config 命令用于以符号跟踪配置格式创建配置文件 (*.traceconfig),其中包含已编辑跟踪对象的配置。

必须满足以下前提条件:

o符号配置是在应用程序中定义的。

o符号配置编辑器中,必须还要定义跟踪配置中使用的变量。

o在跟踪配置中设置的任务在应用程序中甚至可以相同名称存在。

o存储跟踪的应用程序的名称与加载该跟踪的应用程序名称相同。

将以符号方式执行变量访问。这样做的优点是,配置文件可由具有此符号配置的任何应用程序使用。如果满足前提条件,则跟踪管理器可以在任何运行系统上使用存储的配置。

注意: 不支持复杂表达式,如指针取消引用、数组访问和设备参数。

在执行 Export Symbolic Trace Config 命令时,将打开一个对话框,此对话框可用于保存符号配置文件。浏览到一个目录,输入文件名,然后通过单击保存关闭该对话框。

注意: 通过文件传输功能,可以将任何配置文件加载到运行系统中。