EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

断点

概述

视图 > 断点命令可打开断点视图,该视图提供了项目中设置的断点的概览。显示了断点参数,可以进行修改。通过断点视图,可以添加、删除、启用或禁用断点。

断点参数基本上是那些通过切换断点命令(分配了缺省条件参数)或通过新建断点.../新建数据断点... 命令(可定义特定条件)创建断点时设置的参数。

元素

描述

示例

应用程序 

活动应用程序的名称。

App1 [PLC:Plc Logic]

POU

包含此断点的 POU 的名称。

PLC_PRG

位置

POU 内的断点位置:行和列编号(文本编辑器)或者网络或元素编号(图形编辑器);

(Impl):对于功能块,指示该断点位于功能块的实现部分。

Line 2, Column 1 (Impl)

实例路径

断点位置的完整对象路径。

PLC.Application.PLC_PRG.FBinst1

任务

运行期间应发现断点的任务:

(任意)(在没有限制(缺省)的情况下)或特定任务名称.

MainTask, SubTask1

条件

有条件断点:

定义断点造成处理停止的条件(到达次数)。

关于可能的条目,请参见新建断点... 新建断点;(缺省值:1)。

当碰撞计数等于 3 时停止

当前碰撞计数

指示到现在为止已运行(到达)该断点的频次。

3

通过视图右上方的按钮提供了以下功能,可用来编辑列表中选定的断点的参数,或者用来添加或删除断点:

按钮

名称

描述

G-SE-0069834.1.gif-high.gif

 

 

新建断点G-SE-0027508.1.gif-high.gif

打开断点属性对话框。

请参见相应命令新建断点...的说明。

新建数据断点G-SE-0068752.1.gif-high.gif

打开新建数据断点对话框以定义新断点。

请参见相应命令新建数据断点...的说明。

G-SE-0028066.1.gif-high.gif

 

 

清除断点

删除断点。

G-SE-0069605.1.gif-high.gif

 

 

启用/禁用断点

在已启用与已禁用状态间切换。

oG-SE-0027508.1.gif-high.gif 断点已启用

oG-SE-0027507.1.gif-high.gif 断点已禁用

oG-SE-0043248.1.gif-high.gif 执行点已启用

oG-SE-0043249.1.gif-high.gif 执行点已禁用

oG-SE-0068752.1.gif-high.gif 数据断点已启用

oG-SE-0068751.1.gif-high.gif 数据断点已禁用

oG-SE-0068754.1.gif-high.gif 数据执行点已启用

oG-SE-0068753.1.gif-high.gif 数据执行点已禁用

如果禁用了断点,则会将该断点从列表中删除,但无法重新启用。

G-SE-0069834.1.gif-high.gif

 

 

属性

打开断点属性对话框。

通过此对话框,可以修改断点参数。此对话框与新建断点... 对话框匹配。

G-SE-0069829.1.gif-high.gif

 

 

转到源代码处

打开选择在线状态对话框。

通过此对话框,可以来到断点的源代码位置。

G-SE-0069830.1.gif-high.gif

 

 

清除所有断点

删除所有断点。

列表将变空。

G-SE-0069832.1.gif-high.gif

 

 

启用所有断点

启用 G-SE-0027508.1.gif-high.gif 已禁用的断点。

G-SE-0069831.1.gif-high.gif

 

 

禁用所有断点

禁用 G-SE-0027507.1.gif-high.gif 已启用的断点。

断点保留在列表中,可再次启用。