EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

CFC 中的光标位置

概述

在悬停到编程元素上时,CFC 程序中的光标位置通过灰色背景指示。

如果您单击这些阴影区域之一,在松开鼠标键之前,该背景颜色将变为红色。一旦您松开鼠标键,该区域将变为当前光标位置,并且把所需的相应元素或文本显示为红色。

光标位置有 3 类。请参见由灰色阴影区域指示的可能位置,如下图中的插图所示。

定位在文本上的光标

如果光标定位在文本上并且您单击鼠标键,其将显示为蓝色阴影,并且可对文本进行编辑。... 按钮可用于打开输入助手。一般在插入元素后,将由字符 ??? 表示元素的名称。用有效的标识符替代这些字符。此后,通过将光标定位在变量或运算块参数的名称上来显示工具提示。工具提示包含变量或参数的类型,并且会在第二行包含相关的元素(如果有)。

可能的光标位置以及所选文本示例:

G-SE-0025673.1.gif-high.gif

 

 

定位在元素主体上的光标

如果光标定位在元素主体(运算块、输入、输出、跳转、标签、返回、注释、连接标志)上,这些元素将显示为红色,并可通过移动鼠标移动它们。

可能的光标位置以及所选主体示例:

G-SE-0025674.1.gif-high.gif

 

 

定位在元素输入或输出连接主体上的光标

如果光标定位在元素的输入或输出连接上,将有一个红色正方形指示位置(连接点)。可对其进行否定或置位/复位。

可能的光标位置(灰色阴影)以及所选输出和输入位置的示例(红色正方形):

G-SE-0025675.1.gif-high.gif