设备编辑器的 PLC 设置视图用于为控制器配置常规设置。
PLC 设置视图提供以下元素:
元素 |
描述 |
---|---|
用于 I/O 处理的应用程序 |
在此定义分配给要进行 I/O 处理监视的设备树中设备的应用程序。对于 EcoStruxure Machine Expert,仅有一个应用程序可用。 |
PLC 设置区域 |
|
处于“停止”状态时更新 IO |
注意,对于 PacDrive 控制器:受 TM5 / TM7 IO 支持,但是不受基于控制器或驱动器的 IO 支持。 如果已激活此选项(缺省),在控制器停止时,输入和输出通道的值会更新。如果看门狗已到期,输出会被设置为定义的缺省值。 |
停止时的输出动作 |
从选择列表中选择下列选项之一,以便定义在控制器停止时,如何处理输出通道中的值: o保持当前值 当前值将不会被修改。 o设置所有输出为默认值 从映射得到的缺省值将被分配。 o执行程序 您可以通过项目中可用的程序确定输出行为。在此输入程序的名称,并且在控制器停止时将执行程序。单击按钮 ... 将输入助手用于此目的。 |
一直更新变量 |
全局定义,如果在总线循环任务中更新了 I/O 变量。此设置对于从站和模块的 I/O 变量有效的唯一条件是:其更新设置被定义为已禁用。 o失能(只有在任务中使用时更新):I/O 变量只有在用于任务中时才会更新。 o启用 1(若总线周期任务未使用,则使用总线周期任务):I/O 变量如果没有在另一个任务中被使用,则它们会在总线循环任务中进行更新。 o启用 2(总是在总线周期任务时):不论变量是否正被使用或者是否已被映射到输入或输出通道上,它们全都会在总线循环任务的每一次循环中进行更新。 您可为 I/O 映射对话中的每台设备单独设置此选项。 |
总线循环选项区域 |
|
总线循环任务 |
此选择列表提供在活动应用程序的任务配置中定义的任务(例如 MAST)。将自动输入缺省设置 MAST。 <未指定>表示任务是根据控制器内部设置选择的,因此独立于控制器。 |
注意: 将总线循环任务设置为<未指定>可能导致您的应用程序出现意外行为。查询您的控制器对应的编程指南。
|
意外的设备操作 |
除非您理解控制器的总线循环任务设置,否则不要将总线循环任务设置为<未指定>。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
元素 |
描述 |
---|---|
生成 IO 映射的强制变量: |
只有在设备支持的情况下,此设置才可用。查询您的控制器对应的编程指南,了解详细信息。 如果为每个 I/O 通道激活了该选项,并且各个通道被分配至 I/O 映射对话框中的变量,将在构建应用程序后立即创建 2 个全局变量。这些变量可用于 HMI 虚拟化以强制使用 I/O 值。有关更多信息,请参阅 I/O 映射一章。 |
启用设备诊断 |
将“CAA 设备诊断”库自动添加到项目。对于每台设备,功能块在应用程序树中生成。如果已经存在功能块,则使用扩展 FB(比如,EtherCAT)或者添加附加功能块实例。此功能块包含设备诊断的常规实现。利用这些功能块实例,可以在应用程序中检索设备的状态。此外,还可以评估检测到的错误。此库还为设备树的有序评估提供了相应功能(比如,在子设备中搜索或者跳转到父设备)。有关详细信息,请参阅作为库的一部分的 PDF 文档 CAA 设备诊断。 |
I/O 警告显示为错误 |
有关 I/O 配置的警告被转储为检测到的错误。 |