EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

HMI 连接的指示

有关通讯设置视图的指示

将控制器连接到 HMI 时,从通讯设置视图连接模式列表中选择节点名称选项,以指定地址。否则,一旦您视图将项目下载到 HMI,便会生成相应的消息。

Windows 嵌入式 HMI 的指示

对于 Windows 嵌入式 HMI,应验证以下方面:

o确保 Windows 服务 CoDeSys Control 正在 Windows 嵌入式 HMI 上运行。

o启动 Vijeo-Designer Runtime,以便能够下载应用程序(有关详细信息,请参阅 Vijeo-Designer 在线帮助的章节 25.7 运行用户应用程序