EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

文本声明编辑器

概述

文本编辑器视图

G-SE-0025731.2.gif-high.gif

 

 

行为和外观通过选项自定义对话框中的相应文本编辑器当前设置来确定。在此您可定义突出显示颜色、行号、选项卡、缩进以及诸多选项的缺省设置。可使用常用编辑功能,例如复制和粘贴。在用鼠标选择所需的文本区域的同时按下 ALT 键可进行块选择。