EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

置位/复位线圈

概述

也可将线圈定义为置位或复位线圈。

可通过 S 来识别置位线圈,其位于线圈符号 (S) 中。置位线圈将不会覆盖相应布尔变量中的值 TRUE。即是说,一旦将变量设置为 TRUE,则会保持为 TRUE。

可通过 R 来识别复位线圈,其位于线圈符号 (R) 中。复位线圈将不会覆盖相应布尔变量中的值 FALSE。即是说,一旦将变量设置 FALSE,则会保持为 FALSE。

在 LD 编辑器中,可以通过拖放从工具箱梯形图元素类别直接插入置位线圈和复位线圈。这样,您就可以将已经插入的线圈元素替换为其他元素。

置位线圈、复位线圈

G-SE-0025790.1.gif-high.gif