有关可用于不同控制器的扩展设备的列表,请参阅 EcoStruxure Machine Expert 简介文档支持的设备一章。
|
意外的设备操作 |
o仅使用 Schneider Electric 认可的可与本设备配合使用的软件。 o每次更改物理硬件配置后,请更新应用程序。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
步骤 |
动作 |
---|---|
1 |
选择控制器节点,单击节点的绿色加号按钮,或者右键单击控制器节点并从上下文菜单执行添加设备... 命令。 结果:添加设备对话框随即打开。 |
2 |
在添加设备对话框中的供应商列表中,选择 Schneider Electric。 |
3 |
从下面的设备列表选择要添加至您的控制器的扩展设备。 |
4 |
在名称文本框中键入名称,重命名您的扩展设备。 注意: 该名称不能包含任何空格字符。如果您未重命名扩展设备,缺省情况下会提供一个名称。 为扩展设备进行有意义的命名可以便于您组织管理项目。 |
5 |
单击添加设备按钮。 结果:将所选的扩展设备添加至项目并且在设备树中显示为您控制器的新子节点。 添加设备对话框保持打开状态。您可进行以下操作: o您可通过回到该描述的步骤 3 来添加其他扩展设备 o可以单击关闭按钮 |
注意: 添加 TWDNOI10M3 对象 (AS-Interface Master Module) 时,将自动插入对应的虚拟 AS 接口总线现场总线管理器。
有关配置的更多信息,请参阅您扩展设备的编程指南。