EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

发送器和接收器的操作状态

操作状态

操作状态...

网络变量行为

发送器

接收器

RUN

RUN

网络变量在发送器和接收器之间进行交换。

STOP

RUN

发送器不再向接收器发送变量。网络变量不在发送器和接收器之间进行交换。

RUN

STOP

接收器不处理来自发送器的网络变量。

当接收器返回到“运行”状态时,接收器重新处理网络变量。

STOP

STOP

不交换任何变量。

注意: 当您将发送器的操作状态从 STOP 更改为 RUN 时,将会检测到多个通讯初始化错误 (NetVarError_INITCOMM)。

管理 NVL 的任务中的事件

如果管理 NVL 的任务中发生以下事件,则 NVL 的预期行为就好像控制器处于上面阵列的“停止”状态一样:

o应用程序发生异常,任务暂停

o该任务碰到断点或处理了单个循环