EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

操作符

 

概述

EcoStruxure Machine Expert 支持所有 IEC 操作符。与标准函数相比,这些函数在项目中被隐式识别。

除了 IEC 操作符之外,还支持标准中未规定的下列操作符:

oANDN

oORN

oXORN

oSIZEOF(请参阅算术操作符

oADR

oBITADR

o内容操作符(请参阅地址操作符

o部分范围操作符

本章包含了哪些内容?

本章包含了以下部分:

o算术操作符

o位字符串操作符

o位移位操作符

o选择操作符

o比较操作符

o地址操作符

o调用操作符

o类型转换操作符

o数字函数

oIEC 扩展操作符

o初始化操作符