EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

MAX

概述

IEC 选择操作符,用于执行最大值函数。

MAX 操作符用于返回 2 个值中较大的值。

OUT := MAX(IN0, IN1)

IN0IN1 和 OUT 可以是任何类型的变量。

IL 中的示例

结果是 90

LD     90
MAX    30
MAX    40
MAX    77
ST     Var1

ST 中的示例

Var1:=MAX(30,40); (* Result is 40 *)
Var1:=MAX(40,MAX(90,30)); (* Result is 90 *)

FBD 中的示例

G-SE-0024410.1.gif-high.gif