数字 IEC 操作符,用于使用一个变量对另一个变量求幂:
OUT = IN2 的 IN1
输入变量可以是任何基本数值数据类型(SINT, USINT, INT, UINT, DINT, UDINT, LINT, ULINT, REAL, LREAL, BYTE, WORD, DWORD 和 LWORD),而输出变量必须是 REAL 或 LREAL 类型。
如果以下各项适用,则此函数的结果不会被定义:
o基数为负数。
o基数为 0 且指数 ≤ 0。
此类输入值的行为因平台而异。
结果是 49。
LD 7
EXPT 2
ST Var1
var1:=EXPT(7,2);