EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

MOVE

概述

用于将某个变量分配给相应数据类型的另一个变量的 IEC 操作符。

可以对所有数据类型使用 MOVE 操作符。

由于 MOVE 在图形编辑器 FBD、LD 和 CFC 中以框的形式提供,因此(解锁)EN/ENO 功能也可以应用于变量分配。

EN/ENO 函数结合的 CFC 中的示例

仅当 en_i 为 TRUE 时,才会将 var1 分配给 var2

G-SE-0024269.1.gif-high.gif

 

 

IL 中的示例

结果:var2 获得 var1 的值

LD     var1
MOVE
ST     var2

您可以通过以下语句获得相同结果

LD     var1
ST     var2

ST 中的示例

ivar2 := MOVE(ivar1);

您可以通过以下语句获得相同结果

ivar2 := ivar1;