将 Logic Builder Shell 与 JetBrains PyCharm 一起使用
利用 EcoStruxure Machine Expert 和 LogicBuilderShell.exe,您可以开发并调试 Python 脚本。如要开发 EcoStruxure Machine Expert Python 脚本,可以使用简介章节中所述的编辑器。
建议使用来自第三方供应商的 IDE,如 JetBrains PyCharm。PyCharm 是来自 JetBrains 的产品,包含免费的 Community Edition 和可购买的 Professional Edition。它不在 EcoStruxure Machine Expert 交货范围内,但是可以从 https://www.jetbrains.com/pycharm 下载。PyCharm 是交叉平台,支持 Windows、macOS 和 Linux。
在下图中,您可以看到 PyCharm 如何与 EcoStruxure Machine Expert LogicBuilderShell.exe 协同工作。
|
步骤 |
动作 |
|---|---|
|
1 |
启动 PyCharm。 |
|
2 |
创建或打开 PyCharm 项目或 Python 文件。 |
|
3 |
在 PyCharm 中开发脚本并执行。 结果:PyCharm 执行以下任务: o启动 LogicBuilderShell.exe。 o在 PyCharm 与 LogicBuilderShell.exe 之间建立 TCP/IP 连接。 o将 Python 语句发送到 shell。 o获取结果反馈。 |
PyCharm 让您能够开发自己的 EcoStruxure Machine Expert Python 脚本。
支持以下功能:
o在写入时验证 Python 语法。
o通过设置断点并使用调试器命令 Step Into、Step Over、Step Out 等来进行调试。
oPython 脚本的语法高亮显示
o支持自动完成。(注:无法解析内部模块的代码。)
执行了命令 Run > Debug... 或者在 PyCharm 中按下了 Alt+Shift+F9 并选择了要执行的 Python 脚本之后,会启动 LogicBuilderShell.exe 并开始执行脚本。如果在脚本中设置了断点并且抵达了断点,则 PyCharm 会标记当前语句,您可以使用调试器命令。脚本输出显示在 Console 中。
使用 PyCharm 调试 Python 脚本:
1 Python 脚本中的断点
2 LogicBuilderShell.exe 的由 PyCharm 启动的调试控制台
3 调试器命令
4 打开表达式求值对话,以便直接下发 Python 语句
有关如何使用 PyCharm 调试的更多信息,请参阅 https://www.jetbrains.com/help/pycharm/2017.1/debugging.html。
如要调试 EcoStruxure Machine Expert Python 脚本,您的系统必须满足以下前提条件。
o安装有包含 Logic Builder Shell 功能的 EcoStruxure Machine Expert。
o已安装 PyCharm。
o已在 PyCharm 中配置了 Logic Builder Shell 环境(请参见在 PyCharm 中配置 Logic Builder Shell 章节)。
在 PyCharm 中配置 Logic Builder Shell
注意: 如要使用 PyCharm,必须对相应的 EcoStruxure Machine Expert 系统应用一个操作。由于 PyCharm 需要且仅允许为 Python 解译器配置原始可执行名称,因此 LogicBuilderShell.exe 必须相应地命名。为此,应执行以下步骤中的步骤 1。
|
步骤 |
动作 |
|---|---|
|
1 |
重命名 LogicBuilderShell.exe: o导航至 Windows 资源管理器中的 LogicBuilderShell.exe(比如,C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\SoMachine Software\V4.40 Motion)。 o通过复制粘贴到同一目录的方式来复制文件 LogicBuilderShell.exe 和 LogicBuilderShell.exe.config。 o将文件重命名为 ipy.exe 和 ipy.exe.config,因为 Logic Builder 将 IronPython 用作 Python 解译器。 |
|
2 |
启动 PyCharm,通过 Configure > Settings 打开 Settings 对话框。 |
|
3 |
打开 Project Interpreter 视图,然后通过 Project Interpreter: 框右侧的按钮执行命令 Add Local。
结果:此过程完成(可能需要一定时间)之后,显示 Project Interpreter 并使其回到缺省设置。 |
|
4 |
通过 Project Interpreter: 框右侧的按钮执行命令 More...。 |
|
5 |
选择新创建的条目,然后单击右侧的铅笔图标,编辑属性。 |
|
6 |
将其重命名为 LogicBuilderShell_V4.x,其中 x 是 Logic Builder Shell 的具体版本。 |
|
7 |
单击确定,应用设置并关闭对话框。 |
有关如何配置 PyCharm Python 解译器的更多信息,请参阅 https://www.jetbrains.com/help/pycharm/2017.1/configuring-available-python-interpreters.html。
如果在创建 PyCharm 项目时应用如在 PyCharm 中配置 Logic Builder Shell 中所述的步骤,则会预先配置新创建的 Logic Builder Shell Python 解译器。
|
步骤 |
动作 |
|---|---|
|
1 |
启动 PyCharm。 |
|
2 |
打开现有项目或 Python 文件。 |
|
3 |
在黄色突出显示的标题中,单击消息的 Configure Python Interpreter 链接。 |
|
4 |
在 Settings 对话框中,选择先前创建的 LogicBuilderShell_V4.x 作为 Project Interpreter,然后单击 OK 进行确认。 |
有关如何配置 PyCharm 项目解译器的更多信息,请参阅 https://www.jetbrains.com/help/pycharm/2017.1/configuring-python-interpreter-for-a-project.html。