EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

从控制器加载配方值

概述

您可以将来自控制器的配方值应用到项目中的配方定义中,即便这些定义在项目中已被修改。

其前提是,在配方管理器编辑器的常规选项卡中必须激活了PLC 中的配方管理选项,并且文件路径必须设置为 'Recipes\'

从控制器加载配方值

步骤

动作

注释

1

在项目中创建配方定义 RecDef1,其中包含变量 PLC_PRG.ivar 和 PLC_PRG.bvar

2

插入配方 R1:

PLC_PRG.ivar 的值:33

PLC_PRG.bvar 的值:TRUE

3

登录到控制器,下载应用程序。

结果:配方文件 R1.RecDef1.txtrecipe 被保存到控制器的配方目录中。

4

从控制器注销。

5

将另一个变量 PLC_PRG.dwvar添加到项目中的配方定义中。

6

通过将 PLC_PRG:ivar 的值从 33 更改为 34 的方式,来编辑控制器上的配方文件 R1.RecDef1.txtrecipe。

7

通过复制 R1.RecDef1.txtrecipe 文件并将其重命名为 R2.RecDef1.txtrecipe 的方式,来将另一个配方添加到控制器上。

8

编辑 R2.RecDef1.txtrecipe 文件,并修改配方值:

PLC_PRG:ivar1

PLC_PRG.bvarFALSE

结果:在控制器上,现在有两个配方,即,R1 和 R2。

在项目中,只有 R1 可用。此配方 R1 包含除控制器上的 R1 之外的其他值。

9

登录到控制器。

结果:一个对话框随即打开。

10

从对话框中,选择选项登录并在线修改或者登录并下载,然后单击确定

11

在配方定义编辑器视图已打开的情况下,从配方定义编辑器视图的上下文菜单执行命令从设备上传配方

结果:出现一个对话框,其指示从控制器加载的 PLC_PRG.dwvar 的配方无法从控制器提供值。

12

确认对话框,然后继续。

结果:项目中配方定义的配方 R1 中的 PLC:_PRG.ivar 的值更改为 34

PLC_PRG.dwvar 保留在配方定义中。