符号配置用于创建符号,这些符号具有特定访问权限。它们可允许从外部访问项目变量,例如通过 Vijeo-Designer。 在项目目录中,符号的描述将以 XML 文件(符号文件)的形式供使用。将把它连同应用程序一起下载到控制器。
当把应用程序下载至控制器时,为应用程序定义的符号将导出为项目目录中的 XML 文件(符号文件)。该文件将根据以下语法命名:
<项目名称>.<设备名称>.<应用程序名称>.xml
示例:proj_xy.PLC1.application.xml
用于映射到输入通道的输入地址和变量的符号允许只读访问。只有在仿真模式下用于测试时,才允许写访问。
注意: 如果无法下载到控制器,可通过执行命令生成代码创建符号配置文件。
此外,通过应用程序将符号信息下载至控制器。根据设备描述,该信息将包含在应用程序中,或将生成单独的子应用程序。这将连同名称<应用程序名称>._Symbols 在设备编辑器的“应用程序”视图中列出。
如果已于在线模式下修改了符号配置,通过单击编辑器窗口中的下载按钮,可将其重新载入控制器。
例如,在控制器上的应用程序最大数目方面,必须将符号应用程序视为普通应用程序。