仅当光标置于文本编辑器窗口中时,可使用输入助手对话框以及相应的命令输入助手(缺省位于编辑 > 编码助手菜单)。该对话框提供可插入当前光标位置的项目项。
缺省快捷方式:F2
输入助手对话框
输入助手对话框提供以下元素:
元素 |
描述 |
---|---|
类别 |
在该区域中,将按类别存储项目项。 |
滤波器 |
您可为类别变量设置过滤器。要显示特定类型的变量,可从列表选择条目,例如局部变量、全局变量、常量。 |
项目区域 |
|
名称、类型、地址、起点 |
项目区域显示可用的项目,并且根据类别还为类别区域中选中的类别显示其中项目的数据类型、地址以及起点。 将为 I/O 变量(设备树中的路径)以及库定义的变量(库名称和类别)显示起点。 您可以字母的升序或降序按名称、类型、地址、起点将这些项目排序。为此,可单击相应的列标题(向上箭头或向下箭头符号)。 要隐藏或显示列类型、地址或起点,可右键单击相应列的标题。 |
结构化视图 |
如果选择了选项结构化视图,项目项会辅以图标显示在结构树中。 如果未选择选项,将以平铺形式排布项目项。显示的每个项目项都附带其所属 POU(示例:GVL1.gvar1)。 |
注意: 如果在应用程序树的全局节点中以及应用程序下面(应用程序树)有具备相同名称的对象,则在输入助手中仅提供 1 个条目,这是因为对象的使用由一般调用优先级确定(首先是应用程序分配的对象,然后是全局对象)。
元素 |
描述 |
---|---|
显示文档 |
如果选择了选项 Show documentation,则将通过文档字段展开输入助手对话框。 如果所选的元素为变量并且将地址分配给了该变量,或者在其声明上添加了注释,这些内容都会显示在此。 |
插入变量 |
如果选择了该选项,包含参数的项目(例如功能)会连同这些参数插入。 示例: 如果将功能块 FB1(包含输入变量 fb1_in 以及输出变量 fb1_out)连同参数插入,将会把下面内容写入编辑器: fb1(fb1_in:= , fb1_out=> ) |
使用名称前缀插入 |
如果选择该选项,则会使用带前缀的命名空间插入项目。 当将在属性中被定义为必须使用命名空间前缀的对象插入到库中(选择了选项对所有标识符只允许符合条件的访问)时,必须选择此选项。 |