EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

单位换算配置

概述

在配置编辑器 UnitConversion 中,您可以为可视化元素和 IEC 编辑器中的变量定义可使用的换算。将编辑器作为对象 UnitConversion 添加到应用程序树中。您可以在那里对其重命名。

UnitConversion 编辑器

G-SE-0043977.1.gif-high.gif

 

 

您可以为项目定义各种换算。输入名称,然后选择各自的类型。在设置列中会自动显示相应的换算公式。输入条件,以确定应何时执行换算。根据所选择的类型,在表格下方的区域中定义具体的参数。

编辑器提供以下换算类型:

o基于偏移的计算:单一转换(转移)

o基于系数的计算:单一缩放(原因)

o基于系数和偏移的计算:线性缩放 1(原因和抵消)

o基于基础范围和目标范围的计算:线性缩放 2(基础和目标范围)

o基于用户定义表达式的计算:用户定义的转换

o根据变量值的不同计算:可交换型转换

有关单位换算在 IEC 编辑器中的使用,请参阅章节 IEC 编辑器中的使用

有关单位换算在可视化中的使用,请参阅 EcoStruxure Machine Expert 在线帮助可视化部分中的章节使用单位换算

条件

您可以选择 3 个条件来定义合适执行计算:

条件

描述

TRUE

始终执行换算。

语言

可视化的语言(变量 VisuElems.CurrentLanguage 的值)

变量

根据变量值执行换算比较值可以是常量、变量或 IEC 表达式。

单一转换(转移)

如要将偏移添加到输入值,则使用此换算。

(输出值 = 输入值 + 偏移)

参数

描述

偏移

值或变量

单一缩放(原因)

如要将输入值乘以某个系数,则使用此换算。

(输出值 = 输入值 * 系数)

参数

描述

系数

值或变量

线性缩放 1(原因和抵消)

如要将输入值乘以某个系数然后再加上偏移,则使用此换算。

(输出值 =(输入值 * 系数)+ 偏移)

参数

描述

系数

值或变量

偏移

值或变量

线性缩放 2(基础和目标范围)

如要通过定义输入和输出的范围来计算值,则使用此换算。在内部计算系数和偏移

参数

描述

基本启动值

输入范围的下限值

基本终止值

输入范围的上限值

目标启动值

输入范围的下限值

目标终止值

输入范围的上限值

示例

Base start value: 0
Base end value: 1024
Target start value: 4.0
Target end value: 20.0

用户定义的转换

如要通过用户定义的表达式来计算输入值,则使用此换算。将变量 rValue 用作输入值。在此表达式中,可以使用所有 IEC 操作数。

参数

描述

转换

用于转换输入值的表达式。

反向

用于将计算值转换回去的表达式。

可交换型转换

根据语言或变量值,如要使用不同的换算,则使用此换算。可以使用所有定义的换算。