EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

访问新控制器

概述

若要访问新控制器,首先必须根据 EcoStruxure Machine Expert PC 的网络来调整控制器的网络设置。本章提供了一个分步说明示例。

示例

此示例说明了从 IP 地址为 192.168.1.10 以及子网掩码为 255.255.255.0 的 PC 访问 IP 地址为 192.168.1.33 的 LMC058 所需执行的步骤。

步骤

动作

1

使用以太网电缆,将控制器直接连接到运行 EcoStruxure Machine Expert 的 PC 或连接到该 PC 所在的网络。

2

在 EcoStruxure Machine Expert 中,打开设备编辑器的通讯设置视图

结果:LMC058 控制器将包括在列表中。

G-SE-0069238.2.gif-high.gif

 

 

3

若要调整控制器的通讯设置,请右键单击通讯设置列表中的控制器,然后执行上下文菜单中的命令编辑通讯设置...

结果:编辑通讯设置对话框打开。

4

编辑通讯设置对话框中,请输入网络中可用的任意 IP 地址

当配置 IP 地址时,请参考下面的危险消息。

5

单击确定以确认编辑通讯设置对话框。

6

通讯设置视图中,连接到控制器。

认真管理 IP 地址,因为网络上的每个设备都需要唯一的地址。使多个设备具有相同的 IP 地址会导致网络和相关设备的意外操作。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

o确认所有设备均有唯一的地址。

o从系统管理员处获取 IP 地址。

oVérifiez que l'adresse IP de l'équipement est unique avant de mettre le système en service.

o请不要将同一个 IP 地址分配给网络上的任何其他设备。

o在克隆包括以太网通讯的任何应用程序后将 IP 地址更新为唯一的地址。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

注意: 某些控制器可使用一个有助于防止其被远程访问的参数(LMC •0•C 控制器的 RemoteCommunicationAccess 参数)。