所使用用的通讯协议提供了一种独立于连接类型而连接到控制器的机制。例如,可以访问通过 Ethernet 连接到另一个节点控制器的目标控制器,而该节点控制器通过 USB 与 PC 相连。
1 PC
2 节点控制器
3 目标控制器
4 USB
5 Ethernet
在该示例中,USB 采用不同的协议。因此,通常无法使用 IP 地址来寻址目标控制器。相反,将会使用路由信息,此路由信息描述了通过一个或更多节点连接到目标控制器的方式。
此路由信息显示为控制器列表条目的提示(在下面的示例中 [Address] 0000.2001 ):
注意: 由于此地址仅描述控制器的连接方式,因此在每次修改本地 PC 或节点控制器的网络适配器设置时,它都可能会发生变化。例如,在激活或停用网络适配器时,或者在启动/停止使用网络适配器的服务时。具体目标的地址可能随不同的发送 PC 而不不同。
控制器的节点名称是系统中的稳定标识符,因此将用于标识目标。
如果选择 IP 地址作为连接模式,则会尝试从节点名称本身获取信息。某些控制器(如 LMC •0•C)会创建自动包含 IP 地址的节点名称。您也可以自己配置节点名称(如FAQ 为何控制器未在通讯设置视图中列出?),以便让系统能够按其 IP 地址查找控制器。如果节点名称中缺少 IP 地址,则将尝试从控制器获取 IP 地址。但并不是所有设备或其当前固件版本都支持该服务。在此情况下,请使用连接模式节点名称进行连接或设置在括号内包含 IP 地址的设备名称。例如,MyDevice (192.168.1.30)。