如何才能增大 EcoStruxure Machine Expert 32 位操作系统的可用内存限制?
大型 EcoStruxure Machine Expert 项目可使 32 位操作系统在内存消耗方面受到技术限制。这是因为 32 位操作系统为诸如 EcoStruxure Machine Expert 的用户进程仅提供 2 GB 的内存。
识别大型 EcoStruxure Machine Expert 项目
EcoStruxure Machine Expert项目包含的对象总数如果较大,则可被视为大型项目。项目中可用的对象,诸如设备、POU、动作、DUT、全局变量列表、可视化,在项项目信息对话框的统计选项卡中列出。 但是,不是只有对象总数才指示大型项目。甚至独立的对象也可以是内在大型的项目。
启用 Windows 7 32-Bit 操作系统的 3 GB 切换
步骤 |
动作 |
---|---|
1 |
转到开始菜单 > 所有程序 > 附件。 |
2 |
右键单击命令提示符,并执行以管理员身份运行命令。 |
3 |
输入 bcdedit /set IncreaseUserVa 3072。 |
4 |
重新启动计算机。 |
禁用 Windows 7 32-Bit 操作系统的 3 GB 切换
步骤 |
动作 |
---|---|
1 |
转到开始菜单 > 所有程序 > 附件。 |
2 |
右键单击命令提示符,并执行以管理员身份运行命令。 |
3 |
输入 bcdedit /deletevalue IncreaseUserVa。 |
4 |
重新启动计算机。 |