DTM 命令的可用性取决于设备和设备状态。
可通过以下方式使用 DTM 命令:
o双击设备树中的设备节点,显示设备配置选项卡,其中的工具栏包含一系列 DTM 命令。
o右键单击设备树中的设备节点,显示上下文菜单命令。
如果对话框或功能当前不可用,则相应的菜单命令或工具栏图标变成灰色。
下表介绍了 DTM 命令:
工具栏图标 |
菜单命令 |
描述 |
---|---|---|
不适用 |
配置 |
访问配置用户界面可以配置选定的设备。 注意: 此界面特定于设备,由 DTM 制造商提供。 |
![]()
|
编辑连接 |
显示编辑连接窗口,该窗口使您能够配置连接参数。 |
![]()
|
连接 |
连接到设备。 |
不适用 |
上载和连接 |
连接设备,并将配置从选定设备传输到 PC。 |
![]()
|
断开连接 |
从设备断开连接。 |
![]()
|
从设备上传 |
将配置从选定设备传输到 PC。 |
![]()
|
下载到设备 |
将配置从 PC 传输到选定设备。 |
设备 |
高级配置 > 附加功能 |
打开包含附加菜单命令(表示选定设备上的操作)的子菜单。 注意: 这些附加操作特定于设备,由 DTM 制造商提供。如果没有附加操作可用,则此菜单命令显示为灰色。 |
文档 |
高级配置 > 文档 |
端口包含附加信息列表的子菜单,这些附加信息是 DTM 制造商为选定设备提供的信息。 注意: 如果未提供其他信息,则此菜单命令显示为灰色。 |