SystemMaintenanceData - 功能描述

概述

类型:

功能块

适用的版本:

V1.0.0.0

G-SE-0075855.1.png

 

 

功能描述

功能块 SystemMaintenanceData 返回系统设备的维护信息。

接口

输入

数据类型

描述

iq_TeSysIslandRef

FB_TeSys_island

TeSys island 设备引用

i_xExecute

BOOL

在此输入的上升沿,功能块开始执行。输出 q_xDoneq_xErrorq_etResult 和 q_etResultMsg 通过 i_xExecute 的下降沿复位。请参阅功能块在输入 i_xExecute 下的行为

输出

数据类型

描述

q_xError

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则检测到错误。有关详细信息,请参阅 q_etResultq_etResultMsg

q_etResult

ET_Result

以数字值的形式提供诊断和状态信息。

q_sResultMsg 

STRING[30]

以文本消息的形式提供附加的诊断和状态信息。

q_xBusy

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则正在执行功能块。

q_xDone

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则执行已成功完成。

q_udiTimeModuleOn

UDINT

此寄存器指示模块在其寿命期内已通电的时间(单位:小时)。

q_uiFaultCntr

UINT

寄存器指示此模块被检出设备错误的时间(单位:小时)。这个值不包含防止非易失性存储器保存或损坏的检出设备错误。