MotorOneDirectionSafeStopWCat1and2 - 功能描述
类型: |
功能块 |
适用的版本: |
V1.0.0.0 |
功能块 MotorOneDirectionSafeStopWCat1and2 用于使用针对 1 类和 2 类接线的安全停止功能管理单向电机。
输入 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
iq_TeSysIslandRef |
FB_TeSys_island |
TeSys island 设备引用 |
i_xEnable |
BOOL |
输入 i_xEnable 的上升沿启动功能块与所选 avatar 之间的循环和非循环数据交换。只要 i_xEnable 为 TRUE,便会在每个控制器循环中交换循环数据,非循环参数则以其在功能块中定义的顺序依次更新。输入 i_xEnable 的下降沿停止数据交换和活动的非循环命令。请参阅功能块在输入 i_xEnable 下的行为。 |
i_sAvatarName |
对 TeSys island 配置中定义的 avatar 的引用。 |
|
i_xResetTrip |
BOOL |
如果此输入设置为 TRUE,则检测到的脱扣错误已复位。 |
i_xRunFwd |
BOOL |
如果此输入设置为 TRUE,则 avatar 正向开关闭合。 |
输出 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
q_xError |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则检测到错误。有关详细信息,请参阅 q_etResult和 q_etResultMsg。 |
q_etResult |
以数字值的形式提供诊断和状态信息。 |
|
q_sResultMsg |
STRING[30] |
以文本消息的形式提供附加的诊断和状态信息。 |
q_xActive |
BOOL |
如果此功能块活动,则该输出设置为 TRUE。 |
q_xReady |
BOOL |
如果功能块已准备好接收执行命令,则为 TRUE。 |
q_xUpstreamVltg1 |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则 avatar 检测到存在第一个设备的上游主电源(断路器已合闸)。 |
q_xLoadRunning |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则 Run 或 Close 命令已被执行,且电极中正有电流流动(相当于电机正在运行,但同样也适用于非电机 avatar)。 (单位:mA) |
q_udiAvgIRMS |
UDINT |
指示最新相电流 IRMS 值的平均值。 (单位:mA) |
q_xWarning |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则 avatar 已检测到保护事件。 |
q_xTripped |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则 avatar 已检测到保护脱扣事件。 |
q_xReadyToReset |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则 avatar 满足脱扣复位条件,并且可使用脱扣复位命令来复位。 |
q_xAssetWarning |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则 avatar 内的电源设备或 SIL 接口模块已达到或超过额定操作次数(根据 avatar 参数)的 90%。 |
q_xLoadStarting |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则电机处于启动阶段。 |
q_iMotorTemperature |
INT |
指示电机温度,标度单位为 0.1 °C。 取决于温度传感器类型,范围为: o–200...850°C (–328...1562°F)(对于 PT100) o–200...600°C (–328...1112°F)(对于 PT1000) o-60...180°C (-76...356°F)(对于 NI 100/1000) |
q_xRunFwd |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则 avatar 正向开关闭合。 |
q_usiSILGroup |
USINT |
指示 SIL 组的编号。 |