类型: |
功能块 |
适用的版本: |
V1.0.0.0 |
功能块 SystemPowerBasic 返回功率信息,并复位系统 avatar 的功率寄存器。
输入 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
iq_TeSysIslandRef |
FB_TeSys_island |
TeSys island 设备引用 |
i_xExecute |
BOOL |
在此输入的上升沿,功能块开始执行。输出 q_xDone、q_xError、q_etResult 和 q_etResultMsg 通过 i_xExecute 的下降沿复位。请参阅功能块在输入 i_xExecute 下的行为。 |
i_xResetMaxActivePower |
BOOL |
如果此输入设置为 TRUE,则参数 q_udiMaxActivePower 的值和相关时间戳 q_stMaxActivePowerTimestamp 被复位。 |
i_xResetMaxReactivePower |
BOOL |
如果此输入设置为 TRUE,则参数 q_udiMaxReactivePower 的值和相关时间戳 q_stMaxReactivePowerTimestamp 被复位。 |
i_xResetMinPowerFactor |
BOOL |
如果此输入设置为 TRUE: o参数 q_usiMinPowerFactor 的 true 值复位为 1。 o相关时间戳 q_stMinPowerFactorTimestamp 被复位。 |
i_xResetMaxPowerFactor |
BOOL |
如果此输入设置为 TRUE: o参数 q_usiMaxPowerFactor 的 true 值复位为 0。 o相关时间戳 q_stMaxPowerFactorTimestamp 被复位。 |
输出 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
q_xError |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则检测到错误。有关详细信息,请参阅 q_etResult和 q_etResultMsg。 |
q_etResult |
以数字值的形式提供诊断和状态信息。 |
|
q_sResultMsg |
STRING[30] |
以文本消息的形式提供附加的诊断和状态信息。 |
q_xBusy |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则正在执行功能块。 |
q_xDone |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则执行已成功完成。 |
q_udiInstActivePower |
UDINT |
Avatar 的总有功功率。 (单位:W) |
q_udiMaxActivePower |
UDINT |
Avatar 的最大有功功率值 (单位:W) |
q_stMaxActivePowerTimestamp |
SysTimeRtc.RTS_SYSTIMEDATE |
记录最大有功功率值的日期和时间。 请参阅 SysTimeRtc 库。 |
q_udiInstReactivePower |
UDINT |
Avatar 的总无功功率。 (单位:VAR) |
q_udiMaxReactivePower |
UDINT |
Avatar 的最大无功功率值 (单位:VAR) |
q_stMaxReactivePowerTimestamp |
SysTimeRtc.RTS_SYSTIMEDATE |
记录最大无功功率值的日期和时间。 请参阅 SysTimeRtc 库。 |
q_usiPowerFactor |
USINT |
真实功率因数值。 |
q_usiMinPowerFactor |
USINT |
最小真实功率因数值。 |
q_usiMaxPowerFactor |
USINT |
最大真实功率因数值。 |
q_stMinPowerFactorTimestamp |
SysTimeRtc.RTS_SYSTIMEDATE |
记录最小功率因数值的日期和时间。 请参阅 SysTimeRtc 库。 |
q_stMaxPowerFactorTimestamp |
SysTimeRtc.RTS_SYSTIMEDATE |
记录最大功率因数值的日期和时间。 请参阅 SysTimeRtc 库。 |