操作模式

自动模式

在自动模式(i_xEn 为 TRUE,i_xManMode 为 FALSE)下,如果计算出来的处理误差超过正向滞后的 50%,则 q_xOput 为 TRUE。

只有在计算出来的处理误差低于负向滞后的 50% 时,才会复位 q_xOput

处理误差 = 设置点值 – 实际值。

手动模式

如果不论当前输入为何值,i_xManMode 均为 TRUE,则输出设置为 i_xManVal 的状态。

下图显示 FB_2points 功能块的时序图。

G-SA-0044719.2.gif-high.gif

 

 

模式时序图

 下图显示 FB_2points 功能块的传输功能。

G-SA-0044720.2.gif-high.gif

 

 

检测到错误状态

该功能块输入中的无效参数会导致检测到错误,并且会生成相应的检测到错误 ID

在检测到错误状态期间,输出值设置为零。只能通过 i_xErrRst 输入的上升沿复位检测到的错误。

只要该功能块处于启用状态,并且没有检测到错误,输出 q_xBusy 就为 TRUE。