下表描述了 Monostable_Valve 功能块的输入引脚:
输入 |
数据类型 |
说明 |
注释 |
---|---|---|---|
i_xAut |
BOOL |
TRUE:自动模式启用 FALSE:禁用 |
- |
i_xMan |
BOOL |
TRUE:手动模式启用 FALSE:禁用 |
- |
i_xLoc |
BOOL |
TRUE:本地模式启用 FALSE:禁用 |
- |
i_xLocOpen |
BOOL |
从 0 到 1 的上升沿在本地模式下手动打开阀门。 |
手动模式和本地模式同时设置为 1。 |
i_xLocCls |
BOOL |
从 0 到 1 的上升沿在本地模式下手动关闭阀门。 |
手动模式和本地模式同时设置为 1。 |
i_xAutOpen |
BOOL |
TRUE:阀门打开命令启用。 FALSE:禁用 |
- |
i_xAutCls |
BOOL |
TRUE:阀门关闭命令启用。 FALSE:禁用 |
- |
i_xFbckOpen |
BOOL |
TRUE:打开反馈信号处于活动状态。 FALSE:无打开反馈 |
- |
i_xFbckCls |
BOOL |
TRUE:关闭反馈信号处于活动状态。 FALSE:无关闭反馈 |
- |
i_xLock |
BOOL |
TRUE:互锁处于活动状态 FALSE:无互锁 |
阀门操作的互锁输入。当该输入设置为 1 时,禁止阀门操作。 |
i_xErr |
BOOL |
TRUE:外部检测到错误处于活动状态。 FALSE:无外部检测到错误 |
- |
i_xAckn |
BOOL |
用上升沿进行确认。 |
用于确认在输出 q_xErr 中指示的内部和外部检测到错误的输入。 |
i_strPara |
STRUCT PAR_Val_Mono |
此功能块的参数结构。 |
请参考使用的结构描述。 |
i_wCtrl |
WORD |
从 HMI 进行交互的命令位。 范围: 0...65535 |
请参考命令字描述。 |