输入引脚描述

输入引脚描述

下表描述了 Proportional_Valve 功能块的输入引脚:

输入

数据类型

说明

注释

i_xAut

BOOL

TRUE:自动模式启用

FALSE:禁用

-

i_xMan

BOOL

TRUE:手动模式启用

FALSE:禁用

-

i_xLoc

BOOL

TRUE:本地模式启用

FALSE:禁用

-

i_xManOpen

BOOL

TRUE:只要该信号被激活,就可在本地模式下手动打开阀门(输出 q_xMove)。

FALSE:禁用

-

i_xManCls

BOOL

TRUE:只要该信号被激活,就可在本地模式下手动关闭阀门(输出 q_xMove)。

FALSE:禁用

-

i_xMove

BOOL

TRUE:在自动模式下将阀门移到新位置

FALSE:禁用

-

i_rSp

REAL

自动模式下阀门移动的新位置

范围:1.17e-38...3.4e+38

-

i_xFbckMove

BOOL

TRUE:阀门移动的反馈

FALSE:禁用

-

i_iPosFbck

INT

阀门位置的反馈。

范围: 0...31

-

i_xLock

BOOL

TRUE:互锁启用。

FALSE:禁用

阀门操作的互锁输入。当该输入设置为 1 时,禁止阀门操作。

i_xErr

BOOL

TRUE:外部检测到错误处于活动状态。

FALSE:无外部检测到错误

-

i_xAckn

BOOL

用上升沿进行确认。

用于确认在输出 q_xErr 中指示的内部和外部检测到错误的输入。

i_strPara

STRUCT Par_Valpro

此功能块的参数结构。

请参考使用的结构描述

i_dwCtrl 

DWORD

从 HMI 进行交互的命令位。

范围: 0...4294967295

请参考命令字描述