状态字

功能

下表描述了状态字:

位位置

说明

0

自动模式处于活动状态。

1

手动模式处于活动状态。

2

本地模式处于活动状态。

3

功能块被互锁输入 i_xLock 锁定。

4...7

未使用

8

阀门达到的最大设置点(从输入 i_iPosFbck 中读取)。

9

阀门达到的最小设置点(从输入 i_iPosFbck 中读取)。

10

指示阀门的移动。

11...13

未使用

14

此位设置为 1,

如果 i_strPara.xFbEn 为 true 且有阀门移动反馈

如果 i_strPara.xFbEn 为 false 且有阀门移动命令

15

未使用

16

指示检测到错误的复位。

17

存在检测到错误。

18

未使用

19

i_strPara.xFbEn(反馈启用)等效。

20

i_strPara.xPosDflt(缺省位置)等效。

21...23

未使用

24

无效操作模式。

25

存在外部检测到错误。

26

缺少反馈。

27

阀门达到在 i_strPara.rMinSp 中指定的下限。

28

阀门达到在 i_strPara.rMaxSp 中指定的上限。

29...31

未使用