类型: |
枚举 |
适用的版本: |
V1.0.4.0 |
ET_State 枚举中包含代表功能块状态的可能值。
名称 |
值 |
描述 |
---|---|---|
0 |
缺省状态,准备 Connect 和 ConnectTls (FB_TCPClient/FB_TCPClient2) 或 Open 和 OpenTls(FB_TCPServer/FB_TCPServer2 和 FB_UDPPeer)。 |
|
10 |
已经开始尝试建立连接,但还没有结果。 |
|
11 |
已成功建立连接,并且可以执行数据传输。 |
|
12 |
连接已被远程站点关闭,无法发送更多的数据。 |
|
20 |
服务器已成功启动,正在等待传入连接。 |
|
22 |
正在尝试为服务器接受传入连接。 |
|
24 |
正在关闭套接字。 |
|
30 |
UDP 套接字已经打开,但还没有绑定到本地端口。可以发送消息或将其绑定到端口。 |
|
31 |
UDP 套接字已经绑定到本地端口。可以发送和接收消息。 |
oFB_TCPClient/FB_TCPClient2
oFB_TCPServer/FB_TCPServer2
oFB_UDPPeer
oFC_EtStateToString