读取并移除存储在接收缓冲区中的 OutOfBand 数据。
读取存储在接收缓冲区中的 OutOfBand 数据,如果在读取时没有检测到错误,然后将其移除。
UDINT 返回值指示写入到应用程序提供的缓冲区中的字节数。
有关接收方法的其他信息,请参阅接收方法。
输入 |
数据类型 |
有效范围 |
描述 |
---|---|---|---|
i_pbyReceiveBuffer |
POINTER TO BYTE |
- |
接收到的数据所写入的缓冲区的起始地址。 |
i_udiReceiveBufferSize |
UDINT |
1 ... 2147483647 |
要读取的字节数。 注意: 这个值不得大于缓冲区的大小。 |
注意: 为了防止因存储器指针访问无效(在范围外)引起的非法访问,利用算术运算符 SIZEOF 和目标缓冲区来确定 i_udiReceiveBufferSize 的值。
In_Out |
数据类型 |
有效范围 |
描述 |
---|---|---|---|
iq_udiFillLevel |
UDINT |
1 ... 2147483647 |
指示缓冲区的填充水平。 功能调用前: 将从这个偏移开始写入数据。 功能调用后: 通过将写入的字节数添加到原始值来更新。 |
oFB_TCPClient