EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

SendOutOfBand 方法

概述

类型:

方法

适用的版本:

V1.0.4.0

G-SE-0045951.1.gif-high.gif

 

 

任务

将数据作为 OutOfBand 数据发送到 peer。

功能描述

将数据作为 OutOfBand 数据发送到 peer。从应用提供的缓冲区中读取数据。以 UDINT 格式返回发送到远程站点的字节数。

有关发送方法的其他信息,请参阅发送方法

接口

输入

数据类型

有效范围

描述

i_pbySendBuffer

POINTER TO BYTE

-

保存要发送的数据的缓冲区的起始地址。

In_Out

数据类型

有效范围

描述

iq_udiFillLevel

UDINT

1

应用提供的缓冲区在操作前的填充水平。将其设置为 1。如果数据不能全部发送,操作后仍将为 1。

使用对象

oFB_TCPClient