EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

OpenTls 方法

概述

类型:

方法

适用的版本:

V1.0.4.0

G-SE-0076203.1.gif-high.gif

 

 

任务

使用 TLS(传输层安全)打开服务器套接字。

功能描述

使用 TLS(传输层安全)打开指定的端口,并启动对传入连接的侦听。

如果功能被成功执行,则 BOOL 返回值为 TRUE。如果返回值为 FALSE,则评估属性 Result

服务器的状态切换

阶段

描述

1

初始状态:Idle

2

功能调用

3

状态:Opening

4

最终状态:Listening,否则便说明检测到错误

接口

输入

数据类型

有效范围

描述

i_sInterfaceIP

STRING(15)

-

待绑定的接口的 IP 地址。如果为空或 0.0.0.0,则服务器在所有接口上均可用。

i_uiServerPort

UINT

1 ... 65535

要侦听的 TCP 端口。

i_stTlsSettings

ST_TlsSettingsServer

-

通过 FB_TCPServer2 建立连接时使用的 TLS 设置。

使用对象

oFB_TCPServer2