配置已打开的、具有指定本地 IP 地址和端口的 UDP 对等设备。
将已打开的、具有指定本地 IP 地址和端口的 UDP 对等设备配置为待发送和接收消息的来源。
注意: 如要接收多播或广播消息,必须保持输入 i_sLocalIp 处于未连接状态或者连接到空字符串。
如果功能被成功执行,则 BOOL 返回值为 TRUE。如果返回值为 FALSE,则评估属性 Result。
注意: 从未绑定的套接口发送数据时,套接口自动绑定到一个可用端口。
阶段 |
描述 |
---|---|
1 |
初始状态:Opened |
2 |
功能调用 |
3 |
状态:Bound |
输入 |
数据类型 |
有效范围 |
描述 |
---|---|---|---|
i_sLocalIP |
STRING(15) |
- |
待绑定的接口的 IP 地址。如果为空或 0.0.0.0,则对等设备监听所有接口。 |
i_uiLocalPort |
UINT |
1 ... 65535 |
要绑定的 UDP 端口。 |