使用 USB 设备时,可以将 USB 卡扣连接到设备侧面的 USB 接口上,以防止断开 USB 电缆的连接。USB 卡扣可用于下列设备:
oXBT GT2000 系列
oXBT GK 系列
|
|
|
注意带电电压 |
|
把任何连接器连接到设备或从设备中拔下之前,请一定要先关闭电源。 |
|
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
将 USB 卡扣插入设备的 USB 端口前的插槽中,将其拉下并向前展开。
|
|
2 |
将 USB 套环的束带从 USB 卡扣的拱形片下穿过。
|
|
3 |
将 USB 电缆插入端口。收紧插头处的束带并使用套环将其固定。
|
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
将 USB 卡扣连接到主单元的 USB 主机接口上。将 USB 卡扣插入如下图所示的 USB 卡扣位置处。
|
|
2 |
将 USB 电缆插入 USB 主机接口。
|
|
3 |
将 USB 套环连接到 USB 电缆,然后连接到 USB 卡扣以便将 USB 电缆固定住。
如果要再安装一条 USB 电缆,请重复第 2 步和第 3 步。 |
降低滑片位置,再升高套环以便松开插头。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
松开 USB 套环,然后取下它。
|
|
2 |
取下 USB 电缆。
|
|
3 |
要取下 USB 卡扣,请将其向上提升。
|