为设备供电时,请按以下说明操作。
注意:
o当连接好机壳接地 (FG) 端子后,确保将电线接地。如果不接地,将引起过大的电磁干扰。为了符合良好的电磁兼容性抗扰度,请务必接地。
o屏蔽接地 (SG) 和 FG 端子在设备内部进行连接。
注意:
o请首先取下电源,再连接到设备的电源端子。
o该设备仅使用 24V 直流电源供电。使用其他标准的电源可能会损坏电源和设备。
o由于该设备不带电源开关,请确保先连接一个电源开关后再将电源接入到设备。
o请确保将本设备的 FG 端子接地。
注意:
o请确保地线在规格上与电源线相同或比电源线重。
o不要在电源线中使用铝线来用于电源。
o如果导体末端的金属线缠绕不正确,也会造成末端的相互短路,或者电极短路。为避免发生这种情况,请使用 D25CE/AZ5CE 电缆终端。
o请尽可能使用 0.2 至 2.5 mm2 (24 - 12 AWG) 规格的电缆作电源线,在连接端子之前,先把电缆末端绞合。
o导线类型为实心或绞合型。
1 电源插头(针对 XBT GT1005/2000/4000 系列和 XBT GK2000 系列)
2 电源插头(针对 XBT GT5000/6000/7000 系列和 XBT GK5000 系列)
|
连接 |
导线 |
|---|---|
|
+ |
24 Vdc |
|
- |
0 Vdc |
|
FG |
连接到设备外壳的接地端子. |
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
从电源上拔下电源线。 |
|
2 |
从设备中拔下电源插头。 |
|
3 |
请取下每根电缆中长为 7 毫米(0.28 英寸)的塑料护套。 |
|
4 |
如果使用的是双绞线,请将电缆端部绞合在一起。请给电缆末端焊锡,这样会减少电缆的磨损,并能保持良好的电流传输效果。 |
|
5 |
使用平头螺丝刀(尺寸:0.6 x 3.5) 将电线接入电源插头中 |
|
6 |
螺钉安装扭矩:0.5 至 0.6 牛米(5 至 7 磅英寸) |
|
7 |
将电源插头装回到电源连接器上。 |
注意:
o请勿将导线直接焊接到电源插座的引脚上。
o电源线应满足上述规格要求。确保将电源线一直绞合到电源插头处为止,以消除电磁干扰(请参见下图)。
下图以 XBT GT1005 系列的电源线连接为例: