所有 XBT GT 与 XBT GK 系列都配有 RS-485 线路极化选择器开关。
以下机器型号配有 CF 卡 DIP 开关:
oXBT GT2000 系列
oXBT GT4000 系列
oXBT GT5000 系列
oXBT GT6000 系列
oXBT GT7000 系列
oXBT GK 系列
oXBT GH 系列
下表介绍 RS-485 线路极化选择器开关的参数:
|
功能 |
打开 |
关闭 |
注释 |
|---|---|---|---|
|
控制 RS-485 串行线路的极化。 |
RS-485 串行线已极化(向上推到 D1 时为 620 Ω,向下推到 D0 时为 620 Ω)。 |
没有内部极化。 |
当符合以下两种条件时,需要进行极化: o已实现 Modbus 协议或 Unitelway 协议 o无其它设备对总线进行极化 |
XBTGH,XBT GK,与 XBT GT2000及更高系列的设备(除 XBT GT2110)中,CF 卡 DIP 开关位于 CF 卡盖的内部。
下表介绍用于目标机器的 CF 卡 DIP 开关参数。
|
XBT GT2000 及更高系列与 XBT GK |
|||
|---|---|---|---|
|
DIP 开关 |
功能 |
打开 |
关闭 |
|
1 |
控制对 CF 卡的读取。 |
从 CF 卡下载应用程序,并将其传输到内部存储器。 |
- |
|
2 |
保留 |
- |
- |
|
3 |
保留 |
- |
- |
|
4 |
控制 CF 卡盖的强行关闭(在 CF 卡盖受损的情况下使用)。 |
启用强行关闭。 |
禁用强行关闭。 |
|
XBT GH |
|||
|---|---|---|---|
|
DIP 开关 |
功能 |
打开 |
关闭 |
|
1 |
控制对 CF 卡的读取。 |
从 CF 卡下载应用程序,并将其传输到内部存储器。 |
- |
|
2 |
强制传输模式 |
强制传输模式:打开 |
强制传输模式:关闭 |
|
3 |
保留 |
- |
- |
|
4 |
控制 CF 卡盖的强行关闭(在 CF 卡盖受损的情况下使用)。 |
启用强行关闭。 |
禁用强行关闭。 |
下图根据 DIP 开关位置和 CF 卡的状态,详细说明本设备在“启动”模式下的运转状况:
下图根据 DIP 开关位置和 CF 卡的状态,详细说明本设备在“运行”模式下的运转状况: