在面板上开一个孔,将单元从前面插入到面板中。下图显示 XBT GT/XBT GK 单元的面板开孔(以 XBT GT1005 系列为例)。
|
单位 |
A |
B |
C 螺钉安装紧固件 |
C 弹簧夹 |
|---|---|---|---|---|
|
XBT GT1105 XBT GT1135 XBT GT1335 |
118.5+1/0 毫米 (4.67+0.04/0 英寸) |
92.5+1/0 毫米 (3.64+0.04/0 英寸) |
1.6...5 毫米 (0.06...0.20 英寸) |
1.5...6 毫米 (0.06...0.24 英寸) |
|
XBT GT2110 XBT GT2120 XBT GT2130 XBT GT2220 XBT GT2330 XBT GT2430 XBT GT2930 |
156+1/0 毫米 (6.14+0.04/0 英寸) |
123.5+1/0 毫米 (4.86+0.04/0 英寸) |
1.6...5 毫米 (0.06...0.20 英寸) |
1.5...6 毫米 (0.06...0.24 英寸) |
|
XBT GT4230 XBT GT4330 XBT GT4340 |
204.5+1/0 毫米 (8.05+0.04/0 英寸) |
159.5+1/0 毫米 (6.28+0.04/0 英寸) |
1.6...10 毫米 (0.06...0.39 英寸) |
1.5...6 毫米 (0.06...0.24 英寸) |
|
XBT GT5230 |
301.5+1/0 毫米 (11.87+0.04/0 英寸) |
227.5+1/0 毫米 (8.96+0.04/0 英寸) |
1.6...10 毫米 (0.06...0.39 英寸) |
1.5...6 毫米 (0.06...0.24 英寸) |
|
XBT GT5330 XBT GT5340 XBT GT5430 |
259+1/0 毫米 (10.20+0.04/0 英寸) |
201+1/0 毫米 (7.91+0.04/0 英寸) |
1.6...10 毫米 0.06...0.39 英寸 |
1.5...6 毫米 (0.06...0.24 英寸) |
|
XBT GT6330 XBT GT6340 |
301.5+1/0 毫米 (11.87+0.04/0 英寸) |
227.5+1/0 毫米 (8.96+0.04/0 英寸) |
1.6...10 毫米 (0.06...0.39 英寸) |
1.5...6 毫米 (0.06...0.24 英寸) |
|
XBT GT7340 |
383.5+1/0 毫米 (15.10+0.04/0 英寸) |
282.5+1/0 毫米 (11.12+0.04/0 英寸) |
1.6...10 毫米 (0.06...0.39 英寸) |
1.5...6 毫米 (0.06...0.24 英寸) |
|
XBT GK2120 XBT GK2330 |
209+/-0.4 毫米 (8.18+/-0.01 英寸) |
243+/-0.4 毫米 (9.52+/-0.01 英寸) |
1.5...6 毫米 (0.06...0.24 英寸) |
1.5...6 毫米 (0.06...0.24 英寸) |
|
XBT GK5330 |
285+/-0.4 毫米 (11.22+/-0.01 英寸) |
309+/-0.4 毫米 (12.17+/-0.01 英寸) |
1.5...6 毫米 (0.06...0.24 英寸) |
1.5...6 毫米 (0.06...0.24 英寸) |