规格 |
值 |
---|---|
运行温度(机柜内部与面板表面) |
0~40 °C(32~104°F)(1) 0~ 50 °C(32~122 °F)适用于 XBT GT |
存储温度 |
-20~60 °C (-4~140 °F) |
湿度 |
25~60°C / 93% Rh |
空气纯度(粉尘) |
≤ 0.1 mg/m3 (非绝缘级) |
污染等级 |
2 |
腐蚀性气体 |
无腐蚀性气体 |
气压(XBTGT 运行海拔) |
800~1,114 hPa(2,000 米(6561 英尺)或更低) |
抗震性能 |
IEC 60068 - 2 -6 o工业:(XBT GT,XBT GK 和 XBT GH 系列) 5~9 Hz 3.5 毫米,9~150 Hz 1 g。 o海运:(XBTGT 系列) 3~13 Hz 1 毫米,13~100 Hz 0.7g。 |
抗电磁干扰性能(通过电磁干扰模拟设备 ) |
1000 Vp-p(XBT GT7000 系列除外),1500 Vp-p(针对 XBT GT7000 系列)。 脉冲宽度:1 μs 上升时间:1 ns |
耐振动(仅适用于 XBTGH) |
遵守 IEC/EN 61131-2 147 m/s2 (X, Y, Z 方向各三次) |
抗跌落(仅适用于 XBTGH |
遵守 IEC61131-2 跌落高度 1.0 米 (2 次) |
防护等级(前面板) |
IP 65 - (IEC 60529) 针对 XBT GT 系列, XBT GH 系列与 XBT GK 系列 外围类型,4X户内使用, XBTGT 系列使用螺钉扣件,XBTGK 系列使用弹簧夹。 |
防护等级(背面板) |
IP 20 - (IEC 60529) 针对 XBT GT 系列与 XBT GK 系列 IP 65 - (IEC 60529) 针对 XBT GH 系列 |
射频电磁场辐射 |
IEC 61000 -4 -3 10 V / m |
电压瞬变突发耐受性 |
IEC 61000 -4 -4 2KV(电源和I/O), 1KV(其它端口) |
抗高能浪涌能力 |
IEC 61000 -4 -5 1kV(差模,电源) 2 kV(共模,电源) |
耐冲击 |
IEC 60068 - 2 - 27 1/2正弦脉冲 11ms ,3轴15g |
抗静电性能 |
IEC 61000-4-2 6 kV 接触放电,8 kV 空气放电(对于 XBTGT 系列) 4 kV 接触放电,8 kV 空气放电(对于 XBTGK 系列) |
注意: (1)对于 XBT GT 与 XBT GK,如果 LCD 显示屏在 40℃(104℉)的运行温度下连续点亮数小时,LCD 显示屏 STN 彩色与单色型号的对比度可能会减弱。当温度恢复正常时,显示屏的对比度也将恢复正常。显示屏的对比度减弱不会影响设备的运行。
请勿将 HMI 设备存放在低于建议的规格的温度环境中。否则可能会导致 LCD 显示屏的液晶冻结,从而损坏 LCD。此外,如果存放区域的温度超出指定范围,LCD 的液晶可能会对 LCD 造成永久性损坏:
|
规格环境之外的存储或操作 |
o应将设备存储于温度处在规格规定范围的区域内。 o不要限制或阻挡设备背面的通风槽。 |
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |
请勿在空气中存在化学蒸气或化学物质的环境中使用或存放设备:
o腐蚀性化学物质:酸、碱和含盐的液体。
o易燃性化学物质:有机溶剂。
|
设备误操作 |
避免水、液体、金属和导线段进入 HMI 设备的内部。 |
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |