根据面板开孔尺寸,在面板上开出一个安装孔。
|
型号名称 |
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
HMIGK2310 |
209±0.4 mm (8.23±0.01 in) |
243±0.4 mm (9.57±0.01 in) |
弹簧夹 (位置 1):1.5...4 mm (0.06...0.16 in) 弹簧夹 (位置 2):4...6 mm (0.16...0.24 in) 注意: 具体位置请参考安装步骤。 |
|
HMIGK5310 |
285±0.4 mm (11.22±0.01 in) |
309±0.4 mm (12.17±0.01 in) |