1 正面
2 右侧
3 顶部
4 显示区中心
5 产品中心
1 正面
2 右侧
3 顶部
4 显示区中心
5 产品中心
1 背面
2 右侧
注意: 上述各值均是在考虑了电缆弯曲的情况下设计的。这里所给的尺寸是由所使用的连接电缆的类型而定的典型值。因此,这些值仅供参考之用。
1 背面
2 右侧
注意: 上述各值均是在考虑了电缆弯曲的情况下设计的。这里所给的尺寸是由所使用的连接电缆的类型而定的典型值。因此,这些值仅供参考之用。
开一个面板开孔并从正面将 面板 插入开口 。
|
A |
B |
C |
R |
|---|---|---|---|
|
118.5 mm (+1, -0 mm) (4.67 in (+0.04, -0 in)) |
92.5 mm (+1, -0 mm) (3.64 in (+0.04, -0 in)) |
1.6 到 5 mm (0.06 到 0.2 in) |
3 mm (0.12 in) 最大值 |
注意: 在设计面板开孔之前,请参阅安装。