存储器、时钟和触摸屏

存储器

应用内存 *1

闪存 EPROM 96 MB

数据备份

SRAM 512 KB(备份数据使用可更换锂电池)

*1 用户可用容量.

注意: 当出现了指明电池电量较低的消息时,应更换电池

时钟

时钟准确性*1

±65 秒/月(温度存在偏差且电源关闭)。

*1 根据操作温度和  面板 的使用寿命, 时钟会有-380到+90 秒/月的偏差.对于不能容许这种精确度的系统,用户应该监视并在需要时进行调整。

触摸屏

触摸屏类型

电阻膜(模拟)

触摸屏分辨率

1,024 x 1,024

工作寿命

一百万次以上