显示器规格

 

 

HMIGTO1310

HMIGTO1300

显示屏类型

TFT 彩色 LCD

显示尺寸

3.5”

分辨率

320 x 240 像素(QVGA)

有效的显示区域

W 70.56 x H 52.92 mm (W 2.78 x H 2.08 in.)

显示颜色

65,536 色(不闪烁)/ 16,384 色(闪烁)

背光灯

白色 LED(不可由用户更换)。需要更换时,请联系您的本地分销商。

背光灯工作寿命

50,000 小时或更长(在背光灯亮度下降到 50% 之前,在 25 °C (77 °F)的环境下连续工作)

亮度控制

16 级(可用触摸屏或软件调整

语言字体

ASCII:(代码页 850)字母数字(包括欧洲字符)

中文:(GB2312-80 代码)简体中文字体

日文(XBT GT1000 系列除外):ANK 158,日本汉字:6,962(JIS 标准 1 和 2)(包括 607 非日本汉字字符)

韩文:(KSC5601 - 1992 代码)Hangul 字体

繁体中文:(Big 5 代码)繁体中文字体

字符大小

8 X 8、8 X 16、16 X 16 和 32 X 32 像素字体

字体大小

你可以分别扩展宽度和高度到 8 倍。*1

文本

8 x 8 像素

每行 40 个字符,共 30 行

8 x 16 像素

每行 40 个字符,共 15 行

16 x 16 像素

每行 20 个字符,共 15 行

32 x 32 像素

每行 10 个字符,共 7 行

*1 你可以通过软件设置其他字体大小。