有些产品不符合认证与标准。而有些产品尚未取得其认证和标准,但已计划进行评估。
下列认证与标准可能包括本产品尚未取得的认证与标准。要了解本产品已取得的最新认证与标准,请检查产品标志或以下 URL。
Schneider Electric 向罗列的第三方机构提交产品,供他们进行独立测试和质量鉴定。这些机构已证明本产品符合以下标准。
HMIG3U 和 HMIG5U
oUnderwriters Laboratories Inc.,UL 508 和 CSA C22.2 No142,工业控制设备
除 HMIG3U 和 HMIG5U 以外的型号
oUnderwriters Laboratories Inc., UL 61010-2-201 和 CSA C22.2 No61010-2-201, 工业控制设备
所有型号
oUnderwriters Laboratories Inc., ANSI/ISA 12.12.01 和 CSA C22.2 No213,在I级2区危险位置使用的电气设备
o用于区域 2/22 的 IECEx / ATEX
oEAC 认证(俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克)
o美国船级社 (ABS)
o必维国际检验集团 (BV)
o中国船级社 (CCS)
oDet Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV-GL)
o英国劳氏船级社 (LR)
o意大利船级社 (RINA)
欧洲:
CE
o规程 2014/35/EU(低电压)
o规程 2014/30/EU (EMC)
o可编程控制器: EN 61131-2
oEN61000-6-4
oEN61000-6-2
o规程 2014/34/EU (ATEX)
oEN60079-0
oEN60079-15
oEN60079-31
o规程 2014/53/EU (RTTE)
oEN300 328
oEN301 489
oEN60950-1
澳大利亚
oRCM
oEN61000-6-4
韩国
oKC
oKN11
oKN61000-6-2
Schneider Electric 自愿根据其他标准测试本产品。所执行的附加测试以及执行测试时所依据的标准将在结构规格中专门规定。
本产品的设计致力于符合以下环境法规,即使它可能没有完全符合:
oWEEE,规程 2012/19/EU
oRoHS,规程2011/65/EU和2015/863/EU
oRoHS中国,标准 GB/T 26572
oREACH 规则 EC 1907/2006
本产品包含电子板,必须采用特定处理通道处置。本产品包含电池和/蓄电池,电量耗尽和产品寿命终结时必须回收进行处理(规程2012/19/EU)。