只使用安全特低电压 (SELV) 电路连接串行、 USB 和以太网接口。
|
|
|
可能存在爆炸危险 |
|
o在危险位置安装或使用设备时,始终确认您的设备符合 ANSI/ISA 12.12.01 或 CSA C22.2 N°213 确定的危险等级。 o要为安装在I级2区危险位置的产品供电或取消为其供电,必须采取以下一项措施: o使用位于危险环境外的开关; o使用经认证适合在I级1区危险区域使用的开关。 o除非电源已关闭或确定操作区域无危险,否则请勿连接设备或断开设备的连接。这适用于所有连接,包括电源、接地、串行、并行和网络连接。 o绝不要在危险位置使用非屏蔽/未接地电缆。 o仅使用非易燃性 USB 设备。 oUSB (mini-B) 接口只适合装置维护和设置期间的临时连接。 o请勿在危险位置使用 USB (mini-B) 接口。 o当隔离起来时,请保持机箱门和开口全时关闭,以避免工作站内聚集外部物质。 |
|
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
2区危险环境条例要求所有电缆连接必须有合适的电缆紧固夹和确定的互锁。只使用非易燃性 USB 装置,因为本产品上的USB连接没有合适的紧固夹。当线缆的任何一端已通电时,切勿连接或断开线缆。所有通讯电缆应包括机箱接地屏蔽。此屏蔽应包括铜辫和铝箔。D-Sub型接头外壳必须为金属导体(如压模锌合金),接地屏蔽丝必须直接连接接头外壳。请勿使用屏蔽排扰线。
电缆的外径必须适合电缆接头紧固夹的内径,以确保紧固夹牢靠。将D-Sub接头连接到工作站上的匹配接头时,务必拧紧接头两侧的螺丝。
允许将非易燃性现场布线设备(键盘、鼠标)用于关联现场布线非易燃性设备(本产品)的前置 USB 端口 (A 型)。允许将非易燃性现场布线设备(本产品)用于关联现场布线非易燃性设备(计算机)的前置 USB 端口 (Mini B)。
除非易燃性以,连接到前面 USB 端口的设备必须满足以下条件。
下图显示 USB 线连线:
<A 型>
|
电路参数 |
前面 USB (A 型) |
|---|---|
|
开路电压 = Voc |
5.25 Vdc |
|
短路电流 = Isc |
1,300 mA |
|
关联电容 = Ca |
265 μF |
|
关联 = La |
16 μH |
<mini B>
|
电路参数 |
前置 USB (mini B) |
|---|---|
|
最大输入电压 = Vmax |
5.25 Vdc |
|
最大负荷电流 = Imax |
0.1 mA |
|
内部电容 = Ci |
0.24 μF |
|
内部感应 = Li |
16 μH |
注意:
1.上表列出了非易燃性电路参数。
实体概念允许非易燃设备与未作为系统执行组合检验的关联设备进行互连,条件是关联设备的准许 Voc (或 Uo) 和 Isc (或 Io) 值小于或等于非易燃性设备的 Vmax (Ui) 和 Imax (Ii),关联设备的准许 Ca (Co) 和 La (Lo) 值分别大于或等于非易燃性现场布线设备的 Ci + Ccable 和 Li + Lcable。
2.关联非易燃性现场布线设备和非易燃性现场布线设备应满足以下条件:
|
关联非易燃性现场布线设备 |
- |
非易燃性现场布线设备 |
|---|---|---|
|
Voc |
≤ |
Vmax |
|
Isc |
≤ |
Imax |
|
Ca |
≥ |
Ci + Ccable |
|
La |
≥ |
Li + Lcable |
3.如果电缆的电气参数未知,则可以使用以下值:
Ccable = 196.85 pF/m (60 pF/ft)
Lcable = 0.656 μH/m (0.20 μH/ft)
4.布线方式必须符合当地的电气规范。
本产品必须安装在机柜中。如果安装在 Class I, Division 2 位置,则机柜必须能够接受一个或或多个 Division 2 布线方式。