USB 电缆紧固夹

 

A 型 USB 电缆夹 (1 个端口)

简介

使用USB设备时,在USB接口处安装USB电缆紧固夹,可防止USB电缆松脱。

Danger_Color.gif危险

可能存在爆炸危险

o请确认电源/输入/输出 (I/O) 接线符合 I 级 2 区的接线方式。

o请勿使用可能会削弱对 Class I, Division 2 适用性的替换组件。

o电路通电时,请勿断开设备,除非知道该区域没有达到易燃水平。

o把任何连接器连接到产品或从产品中拔下之前,请一定要先关闭电源。

o确保电源、通讯和附件连接没有让端口承受过多压力。考虑振动环境。

o将电源线、通讯电缆和外部附件电缆牢固地连接到面板或机柜。

o仅使用商业提供的 USB 线。

o仅使用非易燃性配置。

o适用于 Class I, Division 2, A, B, C, D 组危险环境。

o在使用 USB 接口前请确认USB电缆紧固夹已安装在 USB 电缆上。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

连接 A 型 USB 紧固夹 (1 端口)

注意: 操作时请注意您的手指。因为夹具的边缘很锋利。

步骤

操作

1

将夹子装在 USB 接头外壳上标有G-SE-0014282.1.gif-high.gif标志的位置,使两者重叠。该夹子适用于长度为 27 至 43.5 mm (1.06 至 1.71 in) 的 USB 接头。

G-SE-0015002.6.gif-high.gif

 

 

注意: 安装电缆紧固夹以减小对于 USB1 和 USB2 的电缆压力时,在 USB1 上将夹子卡在带 USB 标志的一侧,在 USB2 上将夹子卡在不带 USB 标志的一侧。确保束条不会相互干扰。

2

请将夹子与 USB 电缆接头的外壳对齐。调整夹子开孔的位置。为了确保稳定性,请选择最靠近接头外壳基座的开孔。

G-SE-0015003.2.gif-high.gif

 

 

3

如图所示,将束条穿过夹子开孔,环绕USB电缆后再穿过束条头。这样就将夹子装在了USB电缆上。

G-SE-0015004.2.gif-high.gif

 

 

注意:

o请事先检查束条头的方向并确认其位置正确,使USB电缆穿过束条环,而束条可以穿过束条头。

o附带的束条若有损坏,可换用 HMIZGCLP1(Schneider Electric)或宽4.8 mm (0.19 in)、厚1.3 mm (0.05 in)的其他商用型束条。

4

按下夹子上的搭扣,将USB电缆完全插入USB主机接口。确认夹子搭扣已将USB电缆锁紧在本产品上。

G-SE-0015005.2.gif-high.gif

 

 

拆下 A 型 USB 电缆紧固夹 (1 端口)

按住夹子搭扣,拔下USB电缆。

G-SE-0015001.2.gif-high.gif