步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
用平头螺丝刀对准橙色弹簧释放按钮的凹槽,在按下按钮的同时将电线插入到电线插入槽(圆孔)。 |
2 |
从释放按钮中拉出螺丝刀。电线插入槽随即关闭,电线被固定到位。要拔下电缆,请用平头螺丝刀对准释放按钮的凹槽,在按下按钮的同时拉出电线。 ![]()
|
3 |
将接好线的 AUX 接头插入到本产品的辅助输出/扬声器输出接口 (AUX)。 |
推荐:
oAUX 接头:Schneider Electric的 HMIZGAUX
o螺丝刀:如果您使用另一家制造商,确保螺丝刀具有以下尺寸:
- 叶片厚度: 0.4 mm (0.02 in)
- 叶片宽度: 2.0 mm (0.08 in)
螺丝刀头形状应具有符合 DIN 5264 和 EN60900 标准的绝缘属性。
注意:
o电缆应为 AWG 28 到 AWG 20 粗并为绞合电线。
o可用的电线规格为 1015 和 1007 型。
o务必剥去电线 8.0 mm (0.31 in) 的外皮。
o使用 75 °C (167 °F) 或更高额定值的铜线。