更换系统卡 (SD 卡)

 

系统卡是集成了操作系统的 SD 卡。

要更换系统卡,请使用由 Schneider Electric 的 SD 卡。请参阅“附件”

注意

数据丢失

使用 SD 卡时:

o务必定期备份 SD 卡数据,因为 SD 卡有一定的使用寿命,并且随时可能会发生意外数据丢失。

o在访问SD卡时不要关掉或者重启本产品,也不要插入或拔出 SD卡。

o在将 SD 卡插入 SD 卡槽时,一定要注意方向正确。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

注意: 有关备份 SD 卡(用作系统卡)的详情,请参阅我们的网站: www.schneider-electric.com

注意

数据丢失

对 SD 卡进行操作时:

o避免将 SD 卡放置在有静电或者电磁波存在的位置。

o避免将SD卡放置在阳光直射、散热体附近或其他可能产生高温的地方。

o请勿弯曲 SD 卡。

o拿放 SD 卡时要小心,防止掉落。请勿用 SD 卡敲击其他物体。

o请保持 SD 卡干燥。

o请勿接触 SD 卡接口。

o请勿拆解或改装 SD 卡。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

 

步骤

操作

1

关闭本产品。

2

从显示模块卸下制箱模块。

注意: 请参阅“安装”

3

如图所示,按箭头方向打开系统卡盖。

G-SE-0027294.1.gif-high.gif

 

1   系统卡盖

2   主机模块

4

按一下SD卡,使其弹出,然后取出。

注意: 使用完SD卡之后,请放入其卡盒或者其他安全的地方。

5

将 SD 卡插入系统卡插槽,使 SD 卡正面朝下,往前推动 SD 卡,直到听到“咔哒”一声。

G-SE-0027295.1.gif-high.gif

 

1   系统卡插槽

6

关上系统卡盖。

7

将主机模块安装到显示模块。

注意: 如下图所示(左图),你可以通过设置写控制来阻止 SD 的写操作。向上推动开关,如右图所示,解锁,SD卡可以进行写操作。

G-SE-0015007.1.gif-high.gif