更换系统卡 (CFast 卡)

 

系统卡是集成了操作系统的 CFast 卡。

要更换系统卡,请使用由 Schneider Electric 的 CFast 卡。请参阅“附件”

注意

数据丢失

使用 CFast 卡时:

o务必定期备份 CFast 卡数据,因为 CFast 卡有一定的使用寿命,并且随时可能会发生意外数据丢失。

o在访问CFast卡时不要关掉或者重启本产品,也不要插入或拔出 CFast卡。

o在插入或移除 CFast 卡时关闭本产品。

o在将 CFast 卡插入 CFast 卡槽时,一定要注意方向正确。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

注意: 有关备份 CFast 卡(用作系统卡)的详情,请使用所附带恢复 DVD 中包含的系统备份软件。

注意

数据丢失

对 CFast 卡进行操作时:

o避免将 CFast 卡放置在有静电或者电磁波存在的位置。

o避免将CFast卡放置在阳光直射、散热体附近或其他可能产生高温的地方。

o请勿弯曲 CFast 卡。

o拿放 CFast 卡时要小心,防止掉落。请勿用 SD 卡敲击其他物体。

o请保持 CFast 卡干燥。

o请勿接触 CFast 卡接口。

o请勿拆解或改装 CFast 卡。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

 

步骤

操作

1

关闭本产品。

2

从显示模块卸下制箱模块。

注意: 请参阅“安装”。

3

如图所示,按箭头方向打开系统卡盖。

G-SE-0026670.1.gif-high.gif

 

 

1   系统卡盖

2   主机模块

4

按一下弹出按钮以释放并拔出卡。

G-SE-0027296.1.gif-high.gif

 

 

注意: 使用完CFast卡之后,请放入其卡盒或者其他安全的地方。

1   弹出按钮

2   系统卡

5

将 CFast 卡插入系统卡插槽,使 CFast 卡正面朝下,然后按它直到弹出按钮弹出。

G-SE-0026672.1.gif-high.gif

 

 

1   系统卡

6

关上系统卡盖。

7

将主机模块安装到显示模块。