安装面板时,需要使用安装衬垫和螺钉扣件。
将面板安装在提供干净、干燥、牢固和可控环境的机柜(IP65 机柜)中。
注意: 该产品的保护级别可能与标签上显示的级别不同,因为标签上的值考虑了产品老化的因素。
旧的衬垫可能降低灰尘和滴漏抵抗性。建议每年或当出现明显划痕或脏污时更换衬垫。
衬垫有助于保持面板的防护等级(IP65、IP20),且有助于减小振动。
阶段 |
说明 |
---|---|
1 |
将面板装入机柜之前,请检查确认已为其放置好安装衬垫。 |
2 |
长期使用的衬垫的表面上可能有划痕或污物,防尘防水性能可能会下降。请每年更换一次衬垫,或在出现明显划痕或脏污时更换。 |
3 |
确保将衬垫插入面板底面。 |
阶段 |
说明 |
---|---|
1 |
检查安装面板或机柜表面是否平滑、状况良好且没有锯齿状边缘。可以在面板壁的内侧临近面板开孔处加上金属加固条以增强面板的稳固性。 |
2 |
根据所需的面板强度级别确定安装面板的厚度:1.5 mm (0.06 in) 至 10 mm (0.4 in)。 |
3 |
确保工作环境温度和湿度均在指定范围内。(在机柜或机箱中安装面板时,工作环境温度是指机柜或机箱的内部温度。) |
4 |
请确保周围设备的散热不会导致本面板超出其标准工作温度。 |
5 |
在倾斜位置安装面板时,面板表面的倾斜度不得超过 30°。 ![]()
将面板安装在倾斜位置,且面板表面的倾斜度超过 30° 时,环境温度不得超过 40 °C (104 °F)。您可以使用制冷设备(风扇、空调)来确保工作环境温度不超过 40 °C (104 °F)。 |
6 |
为了方便维护、操作及更好地通风,安装面板时请与相邻物体及其他设备间至少留出 100 mm(3.94 in)的空隙,如下图所示: ![]() |
注意 |
在未固定的情况下面板不稳定 |
在安装或取下螺钉扣件时,请确保面板在面板开孔中稳固。 |
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |